Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piPREMIUM

Noch mehr Anwendungen mit dem piFLOW®p möglich - jetzt mit höherem Durchfluss

Datum 20.01.2014

piPREMIUM 600-1600 ist eine Erweiterung der bestehenden piPREMIUM Familie, die schon die Größen100-400 umfasstDie Zielbranchen der neuen Pumpen sind die Lebensmittel-und Pharmaindustrie, die höhere Kapazitäten benötigen.

Wie bei den anderen piPREMIUM Pumpen ist diese auch mit COAX® Cartridges ausgestattet, dem energieeffizientesten Weg Vakuum zu erzeugenDie Pumpe wurde für ein schnelles Umrüsten entwickelt, da sie nur mit einer Tri Clamp -Verbindung am Förderer angeschlossen ist. Der Anschlussblock mit allen externen Schnittstellen der Pumpe kann einfach mit zwei Schrauben entfernt werdenSobald die Pumpe vom Gehäuse getrennt wurde, ist es leicht, das COAX®Haltemodul für die Reinigung oder das schnelle Umrüsten zu entfernenDer Schalldämpfer ist im Pumpengehäuseintegriert und die Abluft kann, falls erforderlich, über einen Schlauch abgeführt werden.

Datenblatt piPREMIUM 600 & 800
piFLOW®p Vakuumförderer
Pressemitteilung

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns