Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

PR VacuumSwitch3ColourDisplay

Neuer elektronischer Vakuumschalter hat ein duales LCD Display

Datum 22.02.2012

Dies ist ein elektronischer Vakuumschalter mit dreifarbigem Display zur Vakuumsystemüberwachung und Energieeinsparung.

Er verfügt über einen „Stromspar“-Modus, der für eine Energieeinsparung von bis zu 30% sorgt. Dieser Vakuumschalter hat auch einen Tastensperrmodus, um nicht ermächtigte oder versehentliche Änderungen zu verhindern. Eine einstellbare Reaktionszeit vereinfacht die Feinabstimmung bei der Programmierung. Der Schalter ist sowohl CE-geprüft als auch RoHs-konform.

Pressemitteilung
Datenblatt
Bedienungsanleitung  – Systemoptimierung/Vacuum switch 3-colour digital display M8

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns