Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab Für den Lebensmittelbereich zugelassene Silikonsauger

Neue, für den Lebensmittelbereich zugelassene Silikonsauger - FDA und EU-Zulassungen

Datum 20.05.2013

Piab ändert seine roten Silikon FDA Sauger in transparente Sauger, um sie leichter von den anderen Saugnäpfen am Markt unterscheiden zu können. Das Material ist frei von Farbpigmenten, FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600. ) und erfüllt die EU-Verordnung EU 1935/2004.

Die Palette der transparenten Silikonsauger umfasst Größen von wenigen Millimetern bis hin zu 150 mm sowie Flach-, Tief-, Universal-, Balg-und Multi-Balg-Modelle.

Die Sauger sind für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie sowie auch für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln geeignet. Das Material ist weich und anschmiegsam, dabei trotzdem robust und langlebig mit hervorragender Elastizität und Performance bei hohen und niedrigen Temperaturen.

Online-Katalog

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns