Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

PR UpgradeKitConveyor

Nachrüstsatz

Datum 25.03.2013

Dies ist ein einfacher Nachrüstsatz für den alten C Förderer. Er bietet die Möglichkeit, die Lebensdauer des Förderers zu verlängern und bringt ihn auf die neueste Technologie-Plattform der piFLOW®p Förderer. Der Nachrüstsatz umfasst eine neue COAX® angetriebene Vakuumpumpe, piPREMIUM genannt sowie eine Abdeckung, einen Schock-Tank und ein Steuerventil. Der Nachrüstsatz wird ganz einfach, ohne den Einsatz von Werkzeug, auf dem vorhandenen C Förderer montiert.

Kundennutzen

  • COAX® Technologie – die effizienteste Möglichkeit Vakuum zu erzeugen
  • Verminderter Geräuschpegel durch den integrierten Schalldämpfer
  • Die Betriebszeit wird durch die wartungsfreundliche Konstruktion erhöht
  • Unter hygienischen Aspekten wird eine einfache Demontage von Teilen sowie eine einfache Reinigung ermöglicht

Online Katalog
Pressemitteilung
Broschüre
Handbuch

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns