Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

PR BX cups

Einführung von BX10P, BX15P und BX20P

Datum 13.01.2011

Piab führt drei neue Saugnäpfe in der gängigen DURAFLEX® BX Produktreihe ein. Mit DURAFLEX®, dem starken, verschleißfesten und elastischen Polyurethan, kann Piab die einzigartige Eigenschaft der Zweifachhärte für Saugnäpfe anbieten. Das Material kombiniert starke und standfeste Körper/Bälge mit einer hochabdichtenden und weichen und flexiblen Lippe. Sie passen ideal zu Anwendungen, bei denen eine Mikroleckage auftreten kann, z.B. wenn sich ein Saugnapf nicht richtig um das zu handhabende Material formt. Mit der DURAFLEX® BX Produktreihe können Sie Materialien wie Wellpappkartons, Holz und strukturierten Kunststoff viel effektiver handhaben als mit einem konventionellen Saugnapf.

Mit diesen drei neuen Modellen ergänzt Piab seine Palette der BX Saugnäpfe und deckt nunmehr 8 Größen mit einem Durchmesser von 10 mm bis 110 mm ab. Die drei neuen und kleinsten BX Saugnäpfe wurden entwickelt, damit Kunden, die kleine Saugnäpfe benötigen, ebenfalls in den Genuss der großartigen Vorteile der DURAFLEX® BX Premium Saugnäpfe kommen.

Alle BX Saugnäpfe sind in zwei Ausführungen verfügbar, eine in der Qualität der Einfachhärte, die zu 100% grün ist, und eine mit Zweifachhärte mit einem grünen Körper und einer weichen gelben Lippe.

Mit den BX Saugnäpfen können Kunden ihre Produktivität steigern und Energie einsparen durch:

  • Höhere Produktionssicherheit – Mit verbesserter Abdichtungskapazität im Vergleich zu herkömmlichen Saugnäpfen wird die Ausfallzeit aufgrund von heruntergefallenen Teilen reduziert. Eine gute Abdichtungseigenschaft ist bei unebenen, strukturierten oder genarbten Oberflächen äußerst wichtig. Das hohe Rückstellvermögen des Materials DURAFLEX® ist ausgezeichnet und eine nützliche Eigenschaft zur Verbesserung der Sicherheit bei Anwendungen, bei denen ein „starres“ Saugnapfmaterial dazu führt, dass Teile herunterfallen.
  • Geringerer Energieverbrauch – Die besonders gute Abdichtungseigenschaft erfordert außerdem ein kleineres Vakuumsystem mit einem geringeren Energieverbrauch.
  • Größere Geschwindigkeit – Durch die besseren Abdichtungseigenschaften gibt der BX Saugnapf den Kunden die Möglichkeit, ihre Maschinen bei größerer Geschwindigkeit zu betreiben.
  • Mehr Flexibilität - Die BX Saugnäpfe können sich unterschiedlichen Materialien besser anpassen und erlauben daher den Einsatz in einer riesigen Anzahl von Anwendungen.
  • Extra lange Lebensdauer - Das Material PU ist strapazierfähiger, langlebiger und weist eine unschlagbare Verschleißfestigkeit auf.

Die kleinen BX Saugnäpfe richten sich wie die anderen BX Familienmitglieder hauptsächlich an den Marktbedarf nach besseren Abdichtungseigenschaften bei porösen und unebenen Oberflächen, wie z.B. Wellpappe, Kartons, Holz, etc. Auf viele Anwendungen trifft man in der Verpackungs- und Konsumgüterindustrie beim Aufrichten von Kartons, Kartonieren, Bin-Packing, Palletieren, Depalletieren und bei der Rotationsanlage, etc.

Pressemitteilung
Online Katalog

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns