Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

piGRIP®

Einführung des piGRIP®

Datum 04.05.2012

Greifen in einer neuen Dimension

Vielseitig und leistungsstark

Ein konfigurierbarer Saugnapf, der auf die meisten Maschinen passt und für das Handling von fast allen Materialien optimiert werden kann. Die verschiedenen Lippentypen des piGRIP®, die für unterschiedliche, anzuhebende Produkte optimiert wurden, gewährleisten immer die richtige Härte/Weichheit, wodurch die optimale Abdichtung mit Ihrem Material gegeben ist. In Kombination mit standfesten Bälgen ist der piGRIP® stabil genug, um schnellere Beschleunigungen und mehr Hochgeschwindigkeitshübe auszuhalten als herkömmliche Saugnäpfe.

Bei herkömmlichen Saugnäpfen mit Einfachhärte, bei denen Lippe und Balg aus dem gleichen Material bestehen, muss man immer Kompromisse zwischen Haftung und Arbeitsgeschwindigkeit der Maschine eingehen. Dank piGRIP®, Piabs effizienter Automatisierungs-Innovation, ist das nun Geschichte.

piGRIP® Lippe für heiße Oberflächen

Die neu erschienene Lippe für heiße Oberflächen eignet sich für sehr hohe Temperaturen. Besonders gut für die Spritzguss Industrie geeignet, wenn das noch heiße Produkt der Form entnommen wird und der Arbeitsprozess fortgesetzt werden soll. Daher bietet die Lippe einen Vorteil in Bezug auf die kürzere Taktzeit und in vielen Fällen wird weniger Energie im Abkühlvorgang verbraucht.

Pressemitteilung - piGRIP® Lippe für heiße Oberflächen
Konfigurieren Sie Ihre piGRIP®
Poster

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns