Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab Sackgreifer

Drei neue Sackgreifer für Roboter

Datum 28.04.2020

Piab bietet der Industrie eine große Auswahl an End-Of-Arm-Tools (EOAT) für die robotergestützte Palettierung und Entpalettierung, die wir für Sie auf unserer Webseite nun präsentieren.

Alle Werkzeuge sind sowohl als Standard- als auch als kundenspezifische Sonderausführungen erhältlich und gewährleisten ein sicheres Produkthandling und, was noch wichtiger ist, die Sicherheit der Menschen. Dank der robusten und intelligenten Konstruktion der Sackgreifer wird Ihre Betriebseffizienz optimiert und der Wartungsaufwand auf ein Minimum reduziert. Die EOAT-Werkzeuge sind mit einer Vielzahl von Optionen wie Palettenhandling, Zwischenlagesystemen, Sensoren usw. erhältlich.

Die Sackgreifer sind in drei Versionen verfügbar: feste Sackbreite (FBG), einstellbare Sackbreite (ABG) und servo-einstellbare Sackbreite (SBG).

Das FBG-Modell ist ideal, wenn Sie nur einige wenige Sackgrößen handhaben. Es kann innerhalb von 4 Minuten auf eine neue Sackgröße eingestellt werden. Das ABG-Modell kann innerhalb von 30 Sekunden an eine neue Sackgröße angepasst werden und eignet sich daher für regelmäßigere Wechsel der Sackgrößen. Das SBG-Modell kann in Sekundenschnelle umgestellt werden und ist somit die ideale Lösung bei häufigen Sackwechseln.

Alle Modelle sind mit individuellen Deckplatten ausgestattet, die eine präzise Platzierung der Säcke auf der Palette ermöglichen/gewährleisten. Oben montierte Klemmen halten die EOAT-Position während der Bewegung des Roboters zur Palette, was zusätzlich zu einer hohen Leistung und Präzision beiträgt. Durch die verschiedenen Optionen für Zwischenlagen und Palettenhaken wird die Flexibilität noch weiter erhöht.

Wir haben von jeder Version digitale 3D-Modelle erstellt, die virtuell auf die Kompatibilität mit allen Industrierobotern getestet werden können. In diesem Video können Sie gerne den Sackgreifer in Aktion erleben.

 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns