Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab Befestigungselemente

Befestigungselemente

Datum 25.03.2013

Eine Baureihe von Befestigungselementen, die eine einfache Möglichkeit bietet, Saugnäpfe und Zubehör in der richtigen Arbeitshöhe und Position, ohne die Notwendigkeit für teure Technik zu installieren.

Das komplette Programm besteht aus Montagehalterungen, Höhenausgleichen, Niveauausgleichen und Saugnapfverlängerungen. Die Teile wurden so entwickelt, dass sie für verschiedene Größen und Anwendungen zusammenpassen. Die Teile lassen sich einfach an verschiedenen Standard Profilsystemen befestigen und sind nicht nur für eine Profilmarke geeignet. Alle Teile einer Größenkategorie passen perfekt zusammen und schaffen damit einen einfach anzuwendenden, kompakten und flexiblen/verstellbaren „Montage-Bausatz“ für Saugnäpfe.

Die Befestigungselemente sind geeignet für Anwendungen wie Palettieren, Kartonaufrichtung, Beutel Handhabung, Metall / Holz Platten Ladestationen, beim Umgang mit Glas, usw., wobei die Positionierung der Saugnäpfe vertikal und horizontal erforderlich ist.

Online-Katalog
Pressemitteilung

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns