Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Tabletten

Stellt die Handhabung von Tabletten eine Herausforderung dar?

Datum 11.01.2016

Piab widmet sich mit der Produkteinführung am 1. Februar an die häufigsten Herausforderungen bei der Förderung von Tabletten.

Kommen Ihnen die folgenden Aussagen bekannt vor?

  • Durch die Automatisierung des Transfers werden viele Tabletten/Kapseln beschädigt und es entsteht eine hohe Ausschussquote.
  • Die Handhabung von Tabletten ist eine staubige Angelegenheit und führt zu einer schlechten Arbeitsumgebung.
  • Die Handhabung von Tabletten beeinhaltet auch das Anheben von schweren Behältern. Dies ist in der Regel eine hohe Belastung für die Mitarbeiter.
  • Die Reinigung und Umrüstung führt zu Stillstandszeiten.
  • Erschweren eine begrenzte Stellfläche oder Höhe den automatisierten Tabletten-Transfer?


Piab richtet sich mit der neuen Produkteinführung an alle diese Themen.
Wünschen Sie weitere Informationen?

Klicken Sie bitte hier

Piab AB © 2018 Privacy notice

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns