Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Saugnapf OBF 40x80P

Saugnapf-Verlängerung: Neue ovale Friction Balgsauger

Datum 20.02.2019

Der OBF40x80P (40x80 mm) schließt die Lücke in der ovalen Friction Balgsauger-Familie.

Das ovale Friction Balgsauger (OBF) Design eignet sich für längliche Objekte mit gewölbten und ebenen Oberflächen, wie sie bei Karosserieteilen in der Automobilindustrie vorkommen.

Speziell entwickelte Friction Sauger für ölige Oberflächen, wie z.B. Bleche in der Umformtechnik. Dank des sehr guten "Grip" auf öligen Oberflächen ist der Reibwiderstand des "Friction cup" bei großen Querkräften bis zu 2–4 mal höher als bei vergleichbaren "konventionellen" Saugnäpfen. Geeignet zum Höhenausgleich. 

OBF Saugnäpfe werden aus DURAFLEX® hergestellt. Dieses Material kennzeichnet sich durch die Elastizität von Gummi in Verbindung mit der Verschleißfestigkeit von Polyurethan und hinterlässt keine Abdrücke.

Der neue OBF40x80P Saugnapf ist mit den gleichen (fünf) Befestigungen verfügbar wie der bereits existierende OBF35x90P Saugnapf.

 

 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns