Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Saugrohre

Erweitertes Angebot an Förderrohren für die Vakuumförderung

Datum 03.11.2014

Die Förderrohre erleichtern die Aufnahme von Pulver und Granulaten aus Fässern, Tonnen, Trichtern und Beuteln. Die Förderrohre sind mit einem Kugelventil zur Einstellung der Trägerluft sowie einem gebogenen Stahldraht am Speisepunkt ausgestattet, um das Risiko eines Einsaugens von z.B. Beuteln in das Rohr zu verhindern.

Es werden die Größen D=38, 63 and 76 mm zu den bereits existierenden Größen D=32 and 50 mm hinzugefügt.

Anwendernutzen

  • Geringes Gewicht sorgt für die einfache Handhabung und der Edelstahl SS316 sorgt für hygienischen Betrieb.
  • Maximiert die Menge des aufzunehmenden Produkts, damit werden Produktrückstände vermieden.
  • Ein einstellbarer Lufteinlass verhindert Verstopfungen in der Rohrleitung und gewährleistet damit einen stetigen Produktfluss.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns