If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Kenos® KVG60-Greifersystem

Das Kenos® KVG60 Greifersystem kann jetzt mit Piab-Saugnäpfen konfiguriert werden

Datum 01.06.2020

Piab präsentiert das neue Online-Konfigurations-Tool für den KVG60C Kenos®-Greifer auf piab.com

Das neue Konfigurations-Tool von Piab ermöglicht die schnelle und problemlose digitale Gestaltung eines KVG60-Greifersystems mit Vakuumerzeugung sowie Piab-Saugnäpfen und Durchflussregelventilen.

Sie können zwischen fast allen Piab-Saugnäpfen auswählen, die Greiferlänge in Millimeter festlegen und den Lochabstand zwischen den Saugnäpfen auf dem Greifer definieren. 

Auf diese Weise erhalten Vertriebspartner und/oder Kunden (Endverbraucher, Integratoren oder Maschinenbauer) umgehend technische Informationen, Zeichnungen, CAD-Downloads und Preisinformationen für das Greiferwerkzeug, das sie benötigen.  

Beschreibung 

  • KVG60-Profil mit den Vakuum-Ejektoren Si32-3 oder dem Anschluss für Vakuumpumpen mit hoher Durchflussleistung. Die Profillänge kann in Millimetern angegeben werden. 
  • Piab-Saugnäpfe – es steht fast das gesamte Spektrum an Saugnäpfen zur Auswahl. Der Kunde definiert die Anzahl der Saugnäpfe und ihren Abstand.
    HINWEIS: Der Greifer kann nur mit einer Saugnapf-Reihe ausgestattet werden, und es muss der gleiche Saugnapf-Typ verwendet werden.
    • Das Konfigurations-Tool sorgt für die korrekte Produktkonfiguration, indem es den ausgewählten Lochabstand, die Saugnapfanzahl und die Gesamtlänge des Produkts berücksichtigt, um überdimensionierte Saugnäpfe auszuschließen.
  •  Für die einzelnen Saugnäpfe können unterschiedliche Durchflusskontrollsysteme ausgewählt werden. Für abdichtende Materialien können zusätzlich Durchflussbegrenzer ausgewählt werden, und zur Handhabung poröser/undichter Objekte können piSAVE® sense-Ventile hinzugefügt werden.   

Zielanwendung  

  • Beladen von oben, d. h. das Verpacken mehrerer identischer Objekte in Kartons oder Behälter innerhalb von Verpackungslinien der schnelllebigen Konsumgüternindustrie. 
  • Gleichzeitige Entnahme mehrerer Objekte aus Schachteln oder Behältern. 
  • Sortieren von Objekten von Punkt A nach Punkt B in Verpackungslinien.
  •  Palettieren/Entpalettieren von Reihen kleinerer Boxen/Objekte.


 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns