Value Line® – Eine ganz neue Baureihe

Piab hat sich als Marktführer traditionell auf die Entwicklung von Produkten für herausfordernde Anwedungen in der industriellen Vakuumtechnik konzentriert. Wir erweitern jetzt unseren Fokus und schauen auf grundlegendere Anwendungen, bei denen Maschinengeschwindigkeiten und zu handhabende Oberflächen weniger herausfordernd sind, wie z.B. Kartonaufrichter.

Die besten Produkte für Standardanwendungen.

Das gesamte Value Line®-Programm besteht aus Saugnäpfen und Vakuum-Ejektoren. Die Value Line® Saugnäpfe wurden für Standard/Basis-Anwendungen entwickelt. Die Saugnäpfe haben eine lange, dünne Lippe und bieten eine gute Abdichtung auf glatten und leicht gewellten Oberflächen (wie z.B. Wellpappe). Die Value Line® Vakuum-Ejektoren sind in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich, dem traditionellen Inline, der direkt im Schlauch nahe der Saugstelle installiert wird, dem T-Design, das ein Wegleiten der Abluft ermöglicht sowie der Aluminiumblock -Version.

 
 
 

Wählen Sie Ihren Favorit von 21 verschiedenen VALUE LINE® Saugnäpfen aus

Value Line® Saugnäpfe sind für Standardanwendungen geeignet. Das Programm besteht aus den Formen Flach-Konkav, Balg oder mit Mehrfachbalg. Die Saugnäpfe bieten eine top Leistung zu einem günstigen Preis. Sie haben lange, dünne Lippen und bieten eine gute Abdichtung auf leicht gewellten Oberflächen (wie z.B. Wellpappe). Die Produkte sind weltweit direkt ab Lager verfügbar.

Lesen Sie mehr!

 
 
 

Kleine und sehr leichte Vakuum-Ejektoren

Einer verfügt über ein T-Design. Der andere ist eine weit verbreitete Inline-Ausführung und der dritte ist als Aluminiumbock-Version erhältlich, mit integrierten push in Fittingen oder Gewindeanschlüssen. Das T-Design ermöglicht ein Wegleiten der Abluft und ist bestens geeignet für Reinraumumgebungen. Die VL206 1/8 "Block-Version ist eine einfach zu installierende Alternative für automatisierte Standard-Vakuumsysteme , die eine bessere Leistung sowie einen energieeffizienten Betrieb für den gleichen Preis wie die Ejektoren vom Wettbewerb ermöglicht. Die Value Line® Ejektoren sparen gegenüber vergleichbaren 0.7 mm Ejektoren vom Wettbewerb ca. 30% an Energie ein. Die Produkte sind weltweit direkt ab Lager verfügbar.

Lesen Sie mehr!

 
 
 

Registrieren Sie sich für kostenlose Muster-kit

Registrieren!