Das maschinelle Lernen im neuen, einzigartigen piFLOW®p SMART bringt die Vakuumförderung auf ein neues Niveau. Piab‘s piFLOW®p SMART Vakuumförderer - der „Changeover Champion“ - bietet einen sechsmal schnelleren Wechsel. So können Anlagenbediener beim Wechsel der Fördermaterials Zeit sparen und somit die Produktivität ihres Betriebs steigern. Während der Wechsel in einem konventionellen Vakuumförderer bis zu einer Stunde dauern kann, kann dieser mit Piab’s neuem und einzigartigen Vakuumförderer in nur zehn Minuten erfolgen.
Lesen Sie mehrDurch die Kombination von intelligenter Software, Sensortechnologie und dem Luftübertragungsgerät kann das gesamte Füllvolumen der Behälter genutzt und der Materialdurchsatz optimiert werden. Die richtige Abstimmung der Entladezeit und/ oder Nachjustierungen aufgrund von Umgebungsfaktoren wie Feuchtigkeit und Temperatur sind nicht mehr abhängig von den Fähigkeiten und Erfahrungen der Bediener. Auf diese Weise kann der Hersteller seine Chargen, ob klein oder groß, immer optimal nutzen.
Das kontinuierliche Autotuning ermöglicht einen möglichst reibungslosen Ablauf der Prozesse. In Kombination mit dem schnelleren Wechsel spart dies Zeit und Geld. Der intelligente, selbstoptimierende Förderer läuft immer mit der richtigen Geschwindigkeit, um den jeweiligen Anwendungen optimal gerecht zu werden.
piFLOW®p SMART wird über einen benutzerfreundlichen, einfach zu erlernenden und zu bedienenden Touchscreen betrieben. Die Installation ist unkopliziert, und die integrierten Funktionen wie beispielsweise die Antiblockierfunktion und die luftunterstützte Sensorreinigung bilden ein System, das nur einen minimalen Wartungsaufwand erfordert.
Zusätzliche Funktionen, wie die Möglichkeit, Materialeinstellungen zu speichern, bieten weitere Leistungs- und Produktivitätssteigerungen. Durch die Gewährleistung eines einwandfreien Durchflusses in jedem Förderzyklus unabhängig von der Menge oder Anzahl der geförderten Materialien ist piFLOW®p SMART der perfekte Produktivitätsförderer.
Lesen Sie mehrDie Fertigungsindustrie ist auf intelligente Systeme, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen angewiesen, um ihre Verarbeitungskapazität zu steigern. Vakuumförderung spielt in den Fertigungslinien der Hersteller, vor allem in der Lebensmittel- und Pharmabranche, eine entscheidende Rolle. Doch wie steigern Sie die Intelligenz eines einfachen Vakuumförderers? Ganz einfach – indem Sie ihm ein Gehirn und Sinne geben!
Erhalten Sie Ihr White Paper