piCOBOT® - jetzt noch kollaborativer

Das ausgeklügelte vakuumgesteuerte End-of-Arm-Tool (EOAT) piCOBOT® von Piab ist jetzt mit einer generischen elektrischen Schnittstelle sowie mehreren Optionen für die Abmessungen mechanischer Montageplatten nach der Norm ISO 9409-1 erhältlich, sodass es für die Arbeit mit jedem kollaborativen Roboter und kleineren Industrierobotern konfiguriert werden kann. Mit der generischen Kompatibilität zu piCOBOT® reagiert Piab auf die Anfragen von mehreren Herstellern von sogenannten Cobots, die das einzigartige Vakuum-EOAT in Zusammenarbeit mit ihren Cobots nutzen möchten. Ursprünglich für die Arbeit mit Cobots von Universal Robots zertifiziert, erweitert piCOBOT® heute seine Reichweite auf den Cobot-Markt mit einem hohen Grad an Konfigurierbarkeit.

Lesen Sie mehr

Video poster

Broschüre herunterladen

Klicken Sie hier

Automatisierung des Zusammenstellungs-vorgangs

Der Greifer ist einstellbar, und zusammen mit piSAVE® sense – einem Objekt-Sensorventil – verfügt man über eine äußerst hohe Flexibilität bei der Zusammenstellung. Der piCOBOT® kann im selben Vorgang ein oder zwei Elemente aufnehmen, sogar mit verschiedenen Formen oder Strukturen.

Großer Anwendungsbereich

Dank der mehrstufigen COAX®-Cartridges erreicht der piCOBOT® eine hervorragende Durchfl ussleistung. Er kann alles greifen, von sehr porösem bis zu dichtem Material, von leichten Teilen bis zu 7 kg schweren Stücken. Ein auf der COAX®-Technologie beruhendes Vakuumsystem bietet Ihnen die dreifache Saugleistung eines herkömmlichen Systems. Damit können Sie bei hoher Zuverlässigkeit die Geschwindigkeit erhöhen und gleichzeitig den Energieverbrauch senken.

Plug und Play (sofort betriebsbereit)

Alle technischen und elektrischen Schnittstellen sind nahtlos für UR-Roboter angepasst, was für den Kunden echtes Plug and Play bedeutet. URCap erleichtert die Installation, Einrichtung und Programmierung. Dank der Onboard-Intelligenz passt sich der piCOBOT® automatisch an die unterschiedlichsten Anwendungen an.

 
 

piCOBOT®-Vakuumgreifer

piCOBOT® ist eine Vakuum-Ejektor-Einheit mit integrierten Bedienelementen, großen visuellen Statusanzeigen und einem benutzerfreundlichen Display. Erhältlich mit einer generischen elektrischen Schnittstelle sowie mehreren Optionen für die Abmessungen der mechanischen Montageplatte gemäß der Norm ISO 9409-1, sodass die Konfiguration für die Zusammenarbeit mit jedem kollaborativen Roboter und kleineren Industrierobotern möglich ist. Es ist von Universal Robots zertifiziert und wird direkt am UR-Roboterarm (ISO-9409-1-50-M6) montiert.

 
 

Einstellbarer Greifer

Die 97–142 mm breiten Greiferarme können um ±15° geneigt werden und bieten daher einen ausgezeichneten Einsatzbereich für die Positionierung der Saugnäpfe. Auf den Greifern sind unsere Saugnäpfe montiert, die als „Hände“ des Cobots fungieren.

Lesen Sie mehr

 
 
 
 
 
 

Wählen Sie Ihren Cobot-Vakuumgreifer mit Sorgfalt

Denken Sie über die Investition in eine helfende Hand in Form eines Cobots nach? Plug-and-play-Cobots sind der perfekte Übergang vom manuellen Handling bzw. Montage zu mehr automatisierten Abläufen. Allerdings sollten Sie einen mit einem leistungsfähigen und sicheren Halt wählen!

Erhalten Sie Ihr White Paper