Piab ist stolz darauf, piCOBOT® vorzustellen, ein clever ausgestattetes End-of-Arm (EOAT) Vakuumwerkzeug, das speziell für den Cobot-Markt entwickelt wurde. Mit der einzigartigen Vakuumtechnologie des Unternehmens, die eine verbesserte Effizienz, Produktivität und Arbeitsumgebung ermöglicht, bietet piCOBOT® branchenerprobte Plug-and-Play-Erweiterungen für die neuesten kollaborativen Roboter, die sogenannten Cobots.
Lesen Sie mehrDer Greifer ist einstellbar, und zusammen mit piSAVE® sense – einem Objekt-Sensorventil – verfügt man über eine äußerst hohe Flexibilität bei der Zusammenstellung. Der piCOBOT® kann im selben Vorgang ein oder zwei Elemente aufnehmen, sogar mit verschiedenen Formen oder Strukturen.
Dank der mehrstufigen COAX®-Cartridges erreicht der piCOBOT® eine hervorragende Durchfl ussleistung. Er kann alles greifen, von sehr porösem bis zu dichtem Material, von leichten Teilen bis zu 7 kg schweren Stücken. Ein auf der COAX®-Technologie beruhendes Vakuumsystem bietet Ihnen die dreifache Saugleistung eines herkömmlichen Systems. Damit können Sie bei hoher Zuverlässigkeit die Geschwindigkeit erhöhen und gleichzeitig den Energieverbrauch senken.
Alle technischen und elektrischen Schnittstellen sind nahtlos für UR-Roboter angepasst, was für den Kunden echtes Plug and Play bedeutet. URCap erleichtert die Installation, Einrichtung und Programmierung. Dank der Onboard-Intelligenz passt sich der piCOBOT® automatisch an die unterschiedlichsten Anwendungen an.
Der von Universal Robots zertifizierte piCOBOT® ist ein Vakuumejektor mit integrierten Bedienelementen, großen visuellen Statusanzeigen und einem benutzerfreundlichen Display. Er wird direkt auf den UR-Roboterarm montiert (ISO-9409-1-50-M6). Anstatt einen Saugnapf direkt auf die Schraubschnittstelle des piCOBOT® zu montieren, kann ein einstellbarer High-End-Greifer mit zwei Saugnäpfen problemlos auf den piCOBOT® montiert werden. Er ist mit einer Plug-in-Software (URCaps) für das programmierbare Handgerät (Teach-Bedienfeld) ausgestattet, die die Installation, Einrichtung und erste Inbetriebnahme äußerst einfach macht.
Lesen Sie mehr
Die 97–142 mm breiten Greiferarme können um ±15° geneigt werden und bieten daher einen ausgezeichneten Einsatzbereich für die Positionierung der Saugnäpfe. Auf den Greifern sind unsere Saugnäpfe montiert, die als „Hände“ des Cobots fungieren.
Denken Sie über die Investition in eine helfende Hand in Form eines Cobots nach? Plug-and-play-Cobots sind der perfekte Übergang vom manuellen Handling bzw. Montage zu mehr automatisierten Abläufen. Allerdings sollten Sie einen mit einem leistungsfähigen und sicheren Halt wählen!
Erhalten Sie Ihr White Paper