Für Rückführungsprozesse verwenden Sie am besten einen Vakuumförderer

Das Fördern mit einem Vakuumförderer bietet eine schnelle, effiziente und bequeme Lösung für Rückführungsanwendungen bei minimalem Ausschuss und maximaler Produktivität. Finden Sie heraus, wie, wann und warum Vakuumförderer Ihre Verluste reduzieren können!

Erhalten Sie Ihr White Paper

Laden Sie die Broschüre für die Nahrungsmittelindustrie herunter

Klicken Sie hier

Nahrungsmittel im FLOW mit den Vakuumförderern von Piab

Egal, ob man sie für Backwaren, Konfekt, Fertiggerichte, Nahrungsmittelzusätze oder Nahrungsergänzungsmittel verwendet - piFLOW® Vakuumförderer erfüllen die Anforderungen der Nahrungsmittelindustrie auf der ganzen Welt. Die Förderer sind geräuscharm und bieten eine in sich geschlossene Förderung, sie sind ATEX-zertifiziert, erfüllen die Vorschriften der FDA und EU-Verordnung 1935/2004 sowie die gute Herstellungspraxis und garantieren ein sicheres Arbeitsumfeld sowie einen reibungslosen, absolut produktiven Betrieb.

Lesen Sie mehr

Wrigley Polen reduziert Energieverbrauch, Wartung und Reinigungszeit



Wrigley-Logo

Hintergrund

In der Konsumgüterindustrie ist Wrigley durch sein breites Angebot an Kaugummis und Minzbonbons ein bekannter Name. Wrigley Polen entschied kürzlich, den Schritt des Unternehmens in Richtung der Prozessautomation zu verfolgen und seinen Förderprozess zu vereinfachen, um Stillstandszeiten zu reduzieren.

Ergebnis

Mit dem Piab-System kommt es zu weniger Stillstandszeiten während der Herstellung gepresster Minzbonbons und Kaugummis in Pelletform, da die Vakuumförderer und Filter sehr leicht zu reinigen sind. Seit der Installation der Förderer hat Wrigley Polen die Reinigungszeiten um ca. 70% gesenkt und die Wartung einzig auf den regelmäßigen Austausch der Filter beschränkt. Wrigley berichtet außerdem, dass das vorherige System das Unternehmen bei gleicher Kapazität doppelt so viel gekostet hat, und wesentlich unzuverlässiger war. Die neuen Förderer sind außerdem viel effizienter, da das Design den vakuumunterstützten Fluss um 25% verbessert, ohne dabei Auswirkungen auf den Energieverbrauch zu haben.

Lesen Sie mehr

Backwaren

Die häufigste Anwendung für Vakuumförderung ist die Zufuhr von verschieden Sorten Zucker, Salz, Mehl oder ähnlichem Material über Siebe in Mischer und Mixer.




Nahrungs- ergänzungsmittel

Die gängigsten Anwendungen sind die Beschickung von Verpackungsmaschinen mit Endprodukten (typischerweise Proteinpulver), die Versorgung von Tablettenpressen und Kapselfüllmaschinen mit gemischten Pulvern oder das Fördern von Zutaten in Mischer/Mixer.

Fertiggerichte

Vakuumförderung ist in dieser Industrie weit verbreitet und wird oft verwendet, um Dosiermaschinen zu versorgen oder Siebe und Mixer zu befüllen. Aber auch um Verpackungsmaschinen zu befüllen und Produktüberschuss zurückzuführen.




Lebensmittelzusätze

Vakuumförderung ist in dieser Industrie weit verbreitet und wird oft verwendet, um Dosiermaschinen zu versorgen oder Siebe und Mixer/Mischer zu befüllen. Aber auch um Verpackungsmaschinen zu befüllen und Produktüberschuss zurückzuführen.

Konfekt und Süßigkeiten

Das heißt, ein Vakuumförderer beschickt eine Dosiermaschine genauso wie eine Siebmaschine oder einen Mischer/Mixer. Aber auch um Verpackungsmaschinen zu befüllen und Produktüberschuss zurückzuführen. Für zerbrechliche Endprodukte wird Förderung einer besonderen Art verwendet und gleichzeitig eine Produktlinie, die für zerbrechliche Produkte optimiert worden ist.

Video poster

piFLOW®t

Piab stellt das neue  piFLOW®t Vakuumfördersystem vor, optimiert für die Pharma- und Nahrungsmittelindustrie. Es verfügt über zahlreiche intelligente Lösungen, die einen einfachen Transport von Tabletten ermöglichen - bei gleichzeitiger Minimierung von Beschädigungen!

Lesen Sie mehr

piFLOW®p

Dies ist ein Förderer für Anwendungen, in welchen erstklassige Technologie gefordert ist, wie z.B. in der Nahrungsmittel- und Pharmaindustrie. Er ist dann sinnvoll, wenn es einen großen Bedarf an hoher Durchsatzleistung bei kleiner Grundfläche gibt. Der Leistungsbereich des piFLOW®p ist sehr groß – von einem 2-Liter-Chargenvolumen bis hin zu 56 Litern.

Lesen Sie mehr

piFLOW®f

Der piFLOW®f-Förderer ist in der Industrie, wo die Nahrungsmittelqualität von höchster Priorität ist, weit verbreitet. Dieser Förderer wird oft als Alternative zu mechanischen Förderern verwendet, wenn eine staubfreie Förderung und geringer Wartungsaufwand gefordert sind. Kapazität bis zu 4 Tonnen/Std.

Lesen Sie mehr

Video poster