Was macht Piab für die Automobilindustrie?

Piabs Vakuumkomponenten für hoch automatisierte Produktionslinien in der Automobilindustrie sind in Presswerken, dem Karosseriebau und der Endmontage zu finden. Piab bietet auch spezielle Produkte für manuelle Handhabungsgeräte und für Zulieferer der Automobilindustrie wie Platinenfertigung, Glas, Reifen oder Kunststoff Interior oder Kunststoff Karosserieteile an.

Wir bieten:

  • mehr als 25 Erfahrung im Verkauf von Vakuum Komponenten in der Automobilbranche mit hervorragenden Referenzen
  • nachweisbare Produktivitätvorteile mit Piab Komponenten
  • ein weitweites Verkaufsteam für die Automobilindustrie
  • Forschung und Entwicklung speziell für Kunden der Automobilindustrie
Lesen Sie mehr

Download the Automotive catalogue

Click here

Wir bieten Lösungen für die folgenden Anwendungen

• Presswerke

• Karosseriebau

• Endmontage

 

Lesen Sie das White Paper

Lesen Sie mehr

Video poster

GM nutzt ein um 80% effektiveres dezentrales Vakuumsystem

Hintergrund

General Motors (GM) benötigte ein Vakuumsystem, das auch in rauer Umgebung funktioniert und sowohl wirtschaftlich als auch sicher sein sollte. Der große Automobilhersteller sah bei einem dezentralen gegenüber einem zentralen Vakuumsystem eine Reihe von Vorteilen.

Ergebnis

GM hat ermittelt, dass das dezentrale Vakuumsystem von Piab etwa 80% wirtschaftlicher ist, als ein System mit zentraler Pumpe. Das eröffnet ein riesiges Potential an Drucklufteinsparungen durch die Nutzung dieses Systems. GM hat weiterhin erkannt, dass durch das verbesserte Setup und die einfache Wartung weitere Einsparungen möglich sind, da der Aufbau des dezentralen Systems sehr einfach ist.

Wie konnte Piab GM helfen ein um 80% wirtschaftlicheres dezentrales Vakuumsystem auszulegen?

Lesen Sie mehr

piINLINE®plus

piINLINE®plus ist ein neuer patentierter und sehr leichter dezentraler Inline Ejektor mit integrierter automatischer Abblasefunktion (AQR) und Auslass-Zuhalte-Funktion (EBR).

Lesen Sie mehr

piSTAMP

piSTAMP ist ein dezentraler leichter Ejektor mit generischem Design und Auslass-Zuhalte-Funktion (EBR).

Lesen Sie mehr

piCOMPACT®23 SMART

Zentraler “All-in-One Ejektor” mit integrierter Steuerung.

Für den Karosseriebau:

  • bistabiles An/Aus Ventil für zusätzliche Sicherheit
  • Vakuumfilter für hohe Zuverlässigkeit
  • Energiesparfunktion
  • IO-Link Kommunikation
  • Vorreinigung (PVH) und Selbsthaftungskontrolle (SAC) für Handmanipulatoren und vieles mehr.

Für das Presswerk:

  • bistabiles An/Aus Ventil für zusätzliche Sicherheit
  • ABO (verstärktes Abblasen)
  • DÜsenstöcke mit hoher Saugleistung für schnelle Zykluszeiten
  • Vakuumfilter für hohe Zuverlässigkeit
  • Energiesparfunktion
  • IO-Link Kommunikation und vieles mehr.

Friction Cups für ölige Oberflächen

BFF – Für flache und gewölbte Metalflächen. Integrierter Niveauausgleich.

BFFT – Für dünne Metalbleche bis zu 0,6mm Dicke. Integrierter Niveauausgleich.

BXF – Extra Niveauausgleich. Empfohlen for Anleger, Entstapler und automatische Stapler.

DCF – Für Hochgeschwindigkeits-Pressen Hervorragender Grip auf konvexen und konkaven Metaloberflächen.

FCF – Für leicht gewölbte oder flache Metaloberflächen.

OBF – Für enge, kurvige oder flache Metaloberflächen. Integrierter Niveauausgleich.

OCF – Für enge, leicht gewölbte oder flache Metaloberflächen.

Unsere Friction Cups