Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Ergonomische Handhabung von Türen

Der Türöffner zu einem sichereren und zufriedenen Arbeitsplatz

Datum 17.10.2018

Piab expandiert mit den ergonomischen Vaculex®-Liftern in die Bauindustrie.

Wir sind bekannt für die Herstellung intelligenter Lösungen für die Fertigungsindustrie mit End-of-Arm-Werkzeugen, Vakuumpumpen, Förderbändern und ergonomischen Liftern. Eine solche Industrie ist die Bauindustrie, insbesondere die Hersteller von Türen und Fenstern. Ein lebhafter Markt hat zu einer erhöhten Produktnachfrage geführt, die wiederum zu erhöhten Risiken am Arbeitsplatz führt, von manuellen Handhabungsrisiken bis zum Wohlbefinden der Mitarbeiter. Da Türen und Fenster oft mehr als 75 kg wiegen und während des Produktionszyklus mehrmals bewegt werden, ist ein hohes Risiko sowohl für die Verletzung des Bedieners als auch für die Beschädigung des Produkts offensichtlich.

Die Vaculex®-Vakuumhebelifter von Piab bieten Lösungen für das Heben, Kippen und Drehen von Türen, das Laden und Entladen von CNC-Maschinen und vieles mehr. Durch die Installation von Geräten wie der Vaculex®-Produktreihe von Piab kann die Produktivität durch eine zufriedenere und sicherere Belegschaft gesteigert werden.

David Collins
Vice President Ergonomic Handling Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns