Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Ein dezentrales Vakuumsystem

Auslegung eines Vakuumsystems

Datum 10.02.2016

Systeme auf Vakuumbasis zur Handhabung von Produkten werden in vielen verschiedenen Branchen verwendet. Unabhängig davon, ob ein System zur Aufnahme von Kartons mit Nahrungsmitteln oder Verbrauchsgütern, großen Metallblechen oder kleinen Elektrobauteilen verwendet wird – die Geschwindigkeit, mit der das System arbeitet, bestimmt die Produktionsleistung.

Wir beleuchten Systeme, mit deren Hilfe Produkte von einem Ort zum anderen bewegt werden, seien es nun Säcke, Kartons oder dergleichen. Ein effizienteres Vakuumsystem, das eine größere Aufnahmeleistung pro Zeiteinheit hat, erhöht die Produktivität. Wie können Sie also sicher gehen, dass Ihr Materialfördersystem auf Vakuumbasis möglichst effizient ist? Wie kann Ihr System optimiert werden, so dass es mehr Produkte pro Zeiteinheit aufnimmt? Hier gibt es eine Reihe von Faktoren, die beachtet werden müssen, wie zum Beispiel die Art der Vakuumquelle, der Einsatz eines zentralen oder dezentralen Systems oder ein geeigneter Saugnapf für die optimale Aufnahme der Produkte. Das sind die grundlegenden Parameter. Sobald diese geklärt sind, ist der nächste Schritt die Optimierung des gewählten Systems. Möglicherweise ist ein Höhenausgleich erforderlich, falls die Produkte unterschiedlich hoch sind, oder aber eine Abblase Funktion, die das aufgenommene Produkt präzise los lässt und dabei nicht zu viel Energie verbraucht.

Nicht alle Vakuumsysteme sind gleich; Platz, Gewicht, Zeit oder Geld stehen möglicherweise nur begrenzt zur Verfügung. Wir haben etliche White Papers zu diesen wichtigen Themen herausgegeben, um unseren Kunden die Auslegung „ihres“ Vakuumsystems zu erleichtern.

Durch uns veröffentliche White paper

Peter Tell
Chief Technology Officer
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns