Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Pick and place (Entnahme und Positionierung)

Pick and place (Entnahme und Positionierung)

In allen Industriezweigen sind Roboter sehr verbreitet, die Produkte in Kartons packen und Kartons und Produkte zwischen verschiedenen Stationen innerhalb der Verpackungslinien befördern. Mit hoher Geschwindigkeit arbeitende Einlege- und Entnahmeroboter, die Kleinteile wie Schokolade, Kekse oder andere Lebensmittel in Pakete verpacken, werden oft mit einem visuellen Beobachtungssystem kombiniert, das die Produkte und deren Ausrichtung identifiziert. Oft besteht das Unterdrucksystem nicht nur aus einer Pumpe und Saugnäpfen, sondern auch aus Ventilen und Vakuumschaltern.

Es gibt zentralisierte und dezentralisierte Vakuumsysteme.

Vorteile mit Piab

  • Die Saugnäpfe sind speziell auf das zu handhabene Produkt abgestimmt, von Pralinen- über Bäckersauger bis hin zu Beuteln mit zerbrechlichem Inhalt.
  • Die Saugnäpfe sind sowohl in einer detektierbaren als auch nicht detektierbaren Version erhältlich
  • Das für die Saugnäpfe verwendete Material ist von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600) und entspricht der EU-Verordnung EU 1935/2004
  • Höhere Produktivität, da die Saugnäpfe in einem besonders hygienischen Design gemäß den Lebensmittelstandards entwickelt wurden und somit leicht zu reinigen sind
  • Erhöhte Flexibilität, da die Pumpen sehr klein und leicht sind, können sie direkt auf dem Roboterarm anstatt weit entfernt in der Produktion platziert werden 
  • Reduzierter Energieverbrauch mit der COAX®-Technologie in den Vakuumpumpen in Kombination mit verschiedenen Optimierern
  • Sicherer und schneller Griff dank hoher Saugleistung der Piab Vakuumpumpen
  • Erhöhte Produktivität, da die Piab Vakuumpumpe nicht gewartet werden muss

 

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns