Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Palletierung und Depalettieren

Palletierung und Depalettieren

Als Palettierung/Depalettierung wird der Prozess bezeichnet, bei dem Pakete auf eine Palette gestapelt/abgestapelt werden. Es gibt zur Zeit eine große Auswahl an Produkten die häufig bei der Palletierung eingesetzt werden wie z.B. Saugnäpfe, großflächige Vakuumgreifsysteme oder ergonomische Handhabungssysteme in Kombination mit Vakuumpumpen. Diese Maschinen nehmen in der Regel mehrere Kartons gleichzeitig auf und legen sie auf einen Stapel oder entladen sie von einer Palette. Aufgrund der erforderlichen hohen Geschwindigkeiten setzt man heute hierfür oft Roboter ein.


Eine weitere Vakuumanwendung während dieses Prozesses ist die Handhabung von Einschub- oder Zwischenbögen, die zwischen den Verpackungen liegen und andere Anforderungen als die Handhabung von Schachteln haben.

Konfigurieren Sie Ihre Palettierlösung

Vorteil mit Piab

  • Optimierte Produktpalette für diese Anwendung, von Saugnäpfen über Vakuumgreifer und Vakuumpumpen bis hin zu ergonomischen Handhabungsgeräten
  • Erhöhte Produktivität durch höhere Maschinengeschwindigkeiten dank Saugnäpfen mit extra langer und weicher Dichtlippe sowie steifem Balg für zusätzliche Stabilität und Hubkraft
  • Höhere Produktivität durch unsere ergonomischen Handhabungsgeräte dank weniger Verletzungen in der Produktion und damit weniger Krankschreibungen, geringerer Personalfluktuation und besserer Personalauslastung
  • Erhöhte Flexibilität bei der Handhabung verschiedener Produkte mit unterschiedlichen Formen, Abmessungen und Kompaktheit durch den großflächigen Vakuumgreifer
  • Reduzierter Energieverbrauch mit der COAX ®-Technologie in den Vakuumpumpen in Kombination mit verschiedenen Optimierern
  • Sicherer und schneller Griff dank hoher Saugleistung der Piab Vakuumpumpen
  • Erhöhte Produktivität, da die Piab Vakuumpumpe nicht gewartet werden muss

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns