Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Kästenformer und Kästenaufrichter

Kästenformer und Kästenaufrichter

Kästenaufrichter erzeugen Kisten aus flachen Bögen, welche aus gewelltem Material bestehen. Die aufgerichteten Kisten werden dann mit Produkten oder einzelnen Kartons gefüllt und für den Palettierungsprozess vorbereitet. Wie bei den meisten Verpackungsmaschinen, sind Saugnäpfe, Vakuumpumpen und andere pneumatische Bestandteile ein wichtiger Teil des Arbeitsvorganges.

Vorteil mit Piab

  • Gesteigerte Produktivität dank speziell konstruierter Saugnäpfe mit extra langer und weicher Dichtlippe sowie steifem Balg, der einen guten Halt auf dem Karton ermöglicht
  • Flexibilität in der Produktion aufgrund der großen Auswahl an Saugern, die wir entwickelt und speziell für Kartons optimiert haben, da Kartons normalerweise unebene und poröse Oberflächen aufweisen.
  • Die Produktivität wird auch durch den Einsatz von Vakuumpumpen, ausgerüstet mit der COAX®-Technologie sowie der Verwendung von Optimierer zur Minimierung des Energieverbrauchs erhöht.

  • Sicherer und schneller Griff dank hoher Saugleistung der Piab Vakuumpumpen
  • Erhöhte Produktivität, da die Piab Vakuumpumpe nicht gewartet werden muss

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns