Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Kartonaufrichter

Kartonaufrichter

Kartonaufrichter produzieren Kartons und Behälter aus flachen Rohteilen, die aus ver-formbarer Pappe oder ähnlichen Materialien bestehen. Unterdruck wird sehr häufig verwendet, um die Pappe in verschiedenen Phasen des Produktionsprozesses zu bearbeiten. Zunächst werden die flachen Kartons in einem Magazin oder Gestell gestapelt und dort durch Schienen oder Halteleisten festgehalten. Typischerweise werden die Kartons dann mit Hilfe von Vakuum und Saugnäpfen aus dem Magazin entnommen. Dieses erfolgt in einer Gegen- oder Rotationsbewegung.

Vorteile mit Piab

  • Gesteigerte Produktivität dank speziell konstruierter Saugnäpfe mit extra langer und weicher Dichtlippe sowie steifem Balg, damit ein guter Halt auf dem Karton ermöglicht wird
  • Flexibilität in der Produktion, da wir eine große Auswahl an Saugern entwickelt haben, die speziell für Kartons optimiert wurden, da Kartons normalerweise unebene und poröse Oberflächen aufweisen
  • Die Produktivität wird auch dank der in den Vakuumpumpen verwendeten COAX® Technologie, die den Energieverbrauch minimiert sowie der Optimierer erhöht

  • Sicherer und schneller Halt dank hoher Saugleistung der Piab Vakuumpumpen
  • Erhöhte Produktivität, da die Piab Vakuumpumpe nicht gewartet werden muss

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns