Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Füllen von Blister-Verpackungen

Füllen von Blister-Verpackungen

Ein Thermoform-Blister oder eine Haut schützt Produkte und präsentiert sie in ansprechender Form. Um den Blister zu bilden, kommt an einem Formteil bzw. einer Serie von Formteilen Vakuum zum Einsatz. An der Oberseite eines Flach-Blisters werden mitunter Wärme oder Druck angelegt, während die Aushöhlung des Formteils ausgepumpt wird. Hierdurch nimmt der Behälter im Formteil die gewünschte Gestalt an. Es werden je nach erforderlicher Detail- und Formgenauigkeit des Blisters verschiedene Unterdruck-Stufen eingesetzt. Blister, die eine größere Formgenauigkeit erfordern, benötigen eine höhere Unterdrucksstufe. Die Industrie bewegt sich in Richtung höherer Automatisierung sowie der vermehrten Verwendung von Robotern.

Vorteile mit Piab

  • Gesteigerte Produktivität bei der Herstellung von Blistern, da kein Service der Piab Vakuumpumpe erforderlich ist und eine einfache Installation ermöglicht wird 
  • Energiesparfunktion kann integriert werden
  • Schnelle Evakuierung und leichte Kontrolle des Vakuumniveaus
  • Erhöhte Flexibilität, da die Pumpen sehr klein und leicht sind und sehr nah an dem Saugpunkt platziert werden können, was ebenfalls eine große Energieeinsparung bedeutet
  • Flexibilität, da wir eine breite Palette an Vakuumpumpen anbieten, um die verschiedenen Vakuumniveaus abzudecken, die für die verschiedenen Blisterarten benötigt werden
  • Gesteigerte Produktivität, da die Saugnäpfe den Blister selbst bei hoher Geschwindigkeit nicht fallen lassen
  • Erhöhte Produktivität, da die Piab Vakuumpumpe nicht gewartet werden muss

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns