Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Holzbearbeitung und Holz-Handling

Holzbearbeitung und Holz-Handling

Vakuum wird genutzt, um Werkstücke aus Holz zu arretieren und zu handhaben. Normalerweise wird die Anwendung durch eine staubige Umgebung, schnelle Zykluszeiten und ein hohes Maß an Automation charakterisiert. Die Porosität und Oberflächenbeschaffenheit sowie das Maß an Rissen und Zweigen können von Teil zu Teil variieren, wodurch die Auswahl des Vakuumbauteils äußerst wichtig ist.

Vorteile bei Piab

  • Steigerung der Produktivität durch den Einsatz der COAX®-Technologie in den Vakuumpumpen sowie Optimierern zur Minimierung des Energieverbrauchs.
  • Gesteigerte Betriebssicherheit mit staubtoleranten Komponenten und integrierten Saugnapffiltern
  • Aufgrund des hohen Anfangsvakuumflusses der Piab Vakuumpumpen wird ein sicherer und schneller Grip erreicht.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns