Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Vakuumhalterung für Prüfung / Messung

Vakuumhalterung für Prüfung / Messung

Vakuum wird in Prüfeinrichtungen für Leiterplatten eingesetzt, um die Platte gegen elektrische Prüfpunkte zu drücken. Das Vakuum sorgt für eine gleichmäßige Belastung / Kraft auf die gesamte Platte. Vakuum und Saugnäpfe werden ebenfalls genutzt, um Teile in einigen Industriebereichen während der Qualitätskontrolle durch Messung der entscheidenen Maße des Teils einzuklemmen oder zu halten.



Vorteile bei Piab

  • Steigerung der Produktivität durch den Einsatz der COAX®-Technologie in den Vakuumpumpen sowie Optimierern zur Minimierung des Energieverbrauchs.
  • Einfache Kontrolle und Justierung des Vakuumniveaus
  • Aufgrund des hohen Anfangsvakuumflusses der Piab Vakuumpumpen wird ein sicherer und schneller Grip erreicht.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns