Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Vakuum-Montagevorrichtungen – Klemmen

Vakuum-Montagevorrichtungen – Klemmen

In einigen Industriebereichen gibt es Klemmvorrichtungen, bei denen Saugnäpfe genutzt werden, um Teile während der Montage, dem Formen, Schneiden oder anderen Bearbeitungsvorgängen zu halten. In vielen Fällen sind die Zykluszeiten lang und deshalb wird ein energiesparendes System empfohlen.

Vorteile bei Piab

  • Steigerung der Produktivität durch den Einsatz der COAX®-Technologie in den Vakuumpumpen sowie Optimierern zur Minimierung des Energieverbrauchs.
  • Flexible Tooling-Komponenten für ein leichtes Positionieren der Saugnäpfe
  • Aufgrund des hohen Anfangsvakuumflusses der Piab Vakuumpumpen wird ein sicherer und schneller Grip erreicht.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns