Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Verschließungsmaschinen (vertikale Form-Füll-Schließmaschinen)

Verschließungsmaschinen (vertikale Form-Füll-Schließmaschinen)

Während der Phase des Formens von Beuteln / Tüten wird Vakuum oftmals bei Transportbändern eingesetzt, die dabei helfen, für einen Grip auf beiden Seiten des Beutel- / Tütenmaterials zu sorgen. Das Vakuumband bewegt das Beutelmaterial von einer Bandrolle in die Position, um das Produkt vom Füller aufzunehmen. Durch Löcher im Band kann das Vakuum den Beutel halten, während sich das Band dreht und das Beutelmaterial durch die Maschine befüllt wird. Es wird sehr häufig ein Vakuumförderer verwendet, um einen Sack zu befüllen, wenn es sich um Granulat, Pulver oder Tabletten handelt.

Vorteile bei Piab

  • Reduzierter Energieverbrauch, Vakuum COAX® Cartridges können an der Saugstelle in der Nähe des Transportbandes integriert werden. Vakuumflussbeschränkungen werden dadurch eliminiert
  • Einfach zu kontrollierende Vakuumbereiche im Transportband für optimierte Leistung
  • Optimierte Produktpalette für diese Anwendung - von den Saugnäpfen über die Vakuumgreifer bis hin zu den Vakuumpumpen.
  • Maßgeschneiderte Saugnäpfe für verschiedene Beutel und spezielle High-Flow-Fittinge.
  • Aufgrund des hohen Anfangsvakuumflusses der Piab Vakuumpumpen wird ein sicherer und schneller Grip erreicht.
  • Erhöhte Produktivität, da die Vakuumpumpen von Piab nicht gewartet werden müssen.
  • Der Vakuumförderer erfüllt die Industriestandards von ATEX Staub und Gas.
  • Das Material der Förderer und Saugnäpfe, das in Kontakt mit dem zu handhabenden Produkt steht, ist in Übereinstimmung mit der FDA, EC Nr. 1935/2004 und EC Nr. 10/2011 erhältlich.
  • Erhöhen Sie Ihren Durchsatz bei gleichzeitiger Minimierung des Ausschusses mit unserem speziell für zerbrechliches Material entwickelten Förderer.
  • Flexibilität, da Partikel ab 0,5 Mikron und größer gefördert werden können.
  • Die ideale kompakte Lösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns