Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Rundtaktkartonierer

Rundtaktkartonierer

Rundtaktkartonierer ist eine der beliebtesten Arten der Kartoniermaschinen. Diese Maschinen nutzen eine Reihe von Vakuumschienen, die mit Saugnäpfen ausgestattet sind, die sich kontinuierlich im Kreis bewegen. Rundtaktkartonierer verwenden eine "pick-and-carry" Bewegung, um Kartons zu bewegen.

Vorteile bei Piab

  • Optimierte Produktpalette für diese Anwendung - von den Saugnäpfen über die Vakuumgreifer bis hin zu den Vakuumpumpen.
  • Höhere Produktivität - Durch die Verwendung von Saugnäpfen mit extra langen und weichen Dichtlippen sowie einem steifen Balg für zusätzliche Stabilität und Hubkaft, können die Maschinengeschwindigkeiten erhöht werden.
  • Höhere Produktivität - dank unserer ergonomischen Handhabungsgeräte weniger Verletzungen in der Produktion und damit weniger Krankschreibungen, geringere Personalfluktuation und bessere Personalauslastung.
  • Erhöhte Flexibilität bei der Handhabung verschiedener Produkte mit unterschiedlichen Formen, Abmessungen und Kompaktheit durch den großflächigen Vakuumgreifer
  • Reduzierter Energieverbrauch durch die COAX ®-Technologie in den Vakuumpumpen in Kombination mit verschiedenen Optimierern.
  • Schnelles und sicheres Greifen Dank des hohen anfänglichen Vakuumflusses der Piab Pumpen
  • Erhöhte Produktivität, da die Vakuumpumpen von Piab nicht gewartet werden müssen.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns