Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Metallprägung und Pressentransfer

Metallprägung und Pressentransfer

Das Metallblech wird durch eine Reihe von Pressen bewegt und zu einer Blechtafel geformt. Bei rutschigen Blechtafeln aufgrund des Öls, engen Bereichen zum Greifen und hoher Geschwindigkeit in der Presse ist die Auswahl der Saugnäpfe ausschlaggebend. Vakuum Fertigungsmittel zum Handling von Blechtafeln ändern sich jedes Mal, wenn ein neues Teil gepresst werden soll. Tandem Pressenlinien weisen mehrere Pressen mit Press-to-Press Transfer durch Roboter oder spezielle Beschicker auf. Der große Vorteil bei einer Tandem-Presse ist das hohe Maß an Flexibilität. Die "Crossbar" Presse hat Crossbar Feeder, die sich in Transportrichtung auf einer Längsschiene bewegen, die hochkant auf den Rahmen der Presse befestigt ist. Dies ist eine Hochgeschwindigkeitsanwendung, bei der Friction Cups für ölige Oberflächen für maximale Leistung erforderlich sind.



Vorteile bei Piab

  • Höhere Produktivität und Sicherheit durch speziell entwickelte Friction Saugnäpfe für ölige Oberflächen, die auch das Risiko eines Fallenlassens verringern.
  • Steigerung der Produktivität durch den Einsatz der COAX®-Technologie in den Vakuumpumpen sowie Optimierern zur Minimierung des Energieverbrauchs.
  • Aufgrund des hohen Anfangsvakuumflusses der Piab Vakuumpumpen wird ein sicherer und schneller Grip erreicht.
  • Höhere Sicherheit durch ein spezielles Vakuum-Rückschlagventil.
  • Flexible Montagekomponenten für eine einfache Positionierung der Saugnäpfe.
  • Verbesserte Prozesskontrolle, Erfassung des Vakuums an jedem Saugnapf.
  • Einfache Fehlersuche.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns