Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Metallumformen – Biegen, Falzen, Bohren und Schneiden

Metallumformen – Biegen, Falzen, Bohren und Schneiden

Vakuum wird hauptsächlich für das Beladen und Entladen in Metallumformungsverfahren und manchmal für das Halten und Sortieren des Werkstücks in der Maschine eingesetzt. Stanzmaschine, eine Maschine für das Stanzen von Löchern in Metall. Laserschneiden ist eine Technologie, die einen Laser nutzt, um Material zu schneiden. Die Biegemaschine ist eine Metallbearbeitungsmaschine, die das Biegen von Blechen zum Formen von Kisten- und Pfannenformen sowie das Formen von Knicken und Biegungen in Blechen ermöglicht.



Vorteile bei Piab

  • Höhere Produktivität und Sicherheit durch speziell entwickelte Friction Saugnäpfe für ölige Oberflächen, die auch das Risiko eines Fallenlassens verringern.
  • Steigerung der Produktivität durch den Einsatz der COAX®-Technologie in den Vakuumpumpen sowie Optimierern zur Minimierung des Energieverbrauchs.
  • Aufgrund des hohen Anfangsvakuumflusses der Piab Vakuumpumpen wird ein sicherer und schneller Grip erreicht.
  • Höhere Sicherheit durch ein spezielles Vakuum-Rückschlagventil.
  • Flexible Montagekomponenten für eine einfache Positionierung der Saugnäpfe.
  • Verbesserte Prozesskontrolle, Erfassung des Vakuums an jedem Saugnapf.
  • Einfache Fehlersuche.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns