Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Glas / Solarpanel-Handling

Glas / Solarpanel-Handling

Solarglas und Module werden während des gesamten Herstellungsprozesses durch Vakuum gehandhabt und fixiert. Der dünne, zerbrechliche Gegenstand mit einer empfindlichen Oberfläche wird bei hoher Beschleunigung und kurzen Zykluszeiten gehandhabt. Es sollten Saugnäpfe verwendet werden, die keine Markierungen hinterlassen, eine gute innere Supportstruktur und gute Abdichtungseigenschaften (über den Stößen) haben.

Konfigurieren Sie Ihre Glas Handhabungs-Lösung



Vorteile bei Piab

  • Steigerung der Produktivität durch den Einsatz der COAX®-Technologie in den Vakuumpumpen sowie Optimierern zur Minimierung des Energieverbrauchs.
  • Niedrigere Wartungskosten durch besonders abriebfeste Saugnäpfe.
  • Höhere Sicherheit durch speziell entwickelte Vakuumpumpen für diese spezifische Anwendung.
  • Reduzierter Energieverbrauch durch die COAX® Technologie sowie die Optimierer
  • Weniger Ausschuss durch Beschädigungen und Abdrücke.
  • Aufgrund des hohen Anfangsvakuumflusses der Piab Vakuumpumpen wird ein sicherer und schneller Grip erreicht.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns