Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Glasformung und Transfer

Glasformung und Transfer

Glas wird in großen Scheiben oder Platten hergestellt. Es wird geschnitten und in Öfen eingespeist, in denen es in funktionelle Stücke geformt wird. Roboter und Transferstationen behandeln das Glas in Scheibenform in einer ähnlichen Art und Weise wie Bleche aus Metall. Sobald das Glas geformt ist, wird es normalerweise von Saugnäpfen an einem Arbeitsplatz gehalten, wo es glasiert oder beschnitten wird. Neues Glas ist oftmals heiß. Saugnäpfe, die keine Markierung hinterlassen, werden stets bevorzugt.

Konfigurieren Sie Ihre Glas Handhabungs-Lösung

Vorteile bei Piab

  • Steigerung der Produktivität durch den Einsatz der COAX®-Technologie in den Vakuumpumpen sowie Optimierern zur Minimierung des Energieverbrauchs.
  • Niedrigere Wartungskosten mit besonders abriebfesten Saugnäpfen
  • Höhere Sicherheit durch speziell entwickelte Vakuumpumpen für diese spezifische Anwendung.
  • Aufgrund des hohen Anfangsvakuumflusses der Piab Vakuumpumpen wird ein sicherer und schneller Grip erreicht.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns