Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Automatisiertes Pick-and-place

Automatisiertes Pick-and-place

Die Nutzung von spezialisierten Maschinen für das Hochgeschwindigkeits Pick-and-place von kleinen Gegenständen mit Saugnäpfen ist in der Elektronik- und Verbrauchsgüterindustrie sehr gebräuchlich. Diese Anwendung wird normalerweise durch kurze Zykluszeiten, starke Beschleunigung und große Schwankungen bei den zu behandelnden Teilen charakterisiert.

 

Vorteile bei Piab

  • Die Saugnäpfe dieser Baureihe wurden speziell für das zu handhabende Produkt entwickelt, von Pralinen- über Bäckereisaugern bis hin zu Saugnäpfen für Beutel mit zerbrechlichem Inhalt.
  • Die Saugnäpfe sind sowohl in einer detektierbaren als auch nicht detektierbaren Variante erhältlich.
  • Das Material der Saugnäpfe wurde von der FDA zugelassen (FDA 21 CFR 177.2600) und entspricht der EU-Verordnung EU 1935/2004
  • Höhere Produktivität, da die Saugnäpfe ein besonders hygienisches Design gemäß den Lebensmittelstandards vorweisen und daher leicht zu reinigen sind.
  • Höhere Flexibilität - da die Vakuumpumpen sehr klein und leicht sind, können sie auf dem Roboterarm platziert werden und müssen nicht weit entfernt in der Produktion installiert werden.
  • Reduzierter Energieverbrauch durch die COAX®-Technologie in den Vakuumpumpen sowie der Kombination mit verschiedenen Optimierern
  • Schnelles und sicheres Greifen Dank des hohen anfänglichen Vakuumflusses der Piab Pumpen
  • Erhöhte Produktivität, da die Vakuumpumpen von Piab nicht gewartet werden müssen.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns