Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab logo

Stapelautomatik

Zum automatischen Stapeln von geprägten Metallplatten oder anderen großen Teilen. Die Platten werden in Transportgestelle geladen, um zum nächsten Arbeitsvorgang in der Produktionslinie bewegt zu werden. Die Größe und das Gewicht der Platten machen es dem Bedienungspersonal schwer, diese manuell zu handhaben und zu stapeln. Roboter werden eingesetzt und normalerweise mit einem Bildverarbeitungssystem ausgestattet. Ein Rückzug-Pegelkompensator stellt sicher, dass sich die Platte auf einer festen Position befindet, und bietet ebenfalls die Flexibilität eines Pegelkompensators.

Vorteile bei Piab

  • Steigerung der Produktivität durch den Einsatz der COAX®-Technologie in den Vakuumpumpen sowie Optimierern zur Minimierung des Energieverbrauchs.
  • Hohe Betriebssicherheit mit maßgeschneiderten Rückzug-Pegelkompensatoren, Gegenstand stört die Kamera nicht
  • Einfache Installation der Kamera mit spezieller Kamerahalterung
  • Aufgrund des hohen Anfangsvakuumflusses der Piab Vakuumpumpen wird ein sicherer und schneller Grip erreicht.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns