Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Greifen, Heben und Halten

Automatisiertes Pick-and-place
Automatisiertes Pick-and-place

Die Nutzung von spezialisierten Maschinen für das Hochgeschwindigkeits Pick-and-place von kleinen Gegenständen mit Saugnäpfen ist in der Elektronik- und Verbrauchsgüterindustrie sehr gebräuchlich..…

Piab logo
Stapelautomatik

Zum automatischen Stapeln von geprägten Metallplatten oder anderen großen Teilen. Die Platten werden in Transportgestelle geladen, um zum nächsten Arbeitsvorgang in der Produktionslinie bewegt zu..…

Abstapeln von Blechschichten
Abstapeln von Blechschichten

Blank Destacker wurde speziell für das Einspeisen von Blechzuschnitten in voll automatische Produktionslinien entwickelt. Metallrohlinge (magnetisch oder nicht magnetisch), Kunststoff, Holz oder...…

Ergonomischer Lifter
Ergonomischer Lifter

Die Reduzierung von Verletzungen und die Steigerung der Produktivität werden oftmals durch die Hilfe ergonomischer Hebevorrichtungen bewältigt. Diese Art von Anlage ermöglicht es einem oder zwei...…

Glasformung und Transfer
Glasformung und Transfer

Glas wird in großen Scheiben oder Platten hergestellt. Es wird geschnitten und in Öfen eingespeist, in denen es in funktionelle Stücke geformt wird. Roboter und Transferstationen behandeln das Glas…

Glas / Solarpanel-Handling
Glas / Solarpanel-Handling

Solarglas und Module werden während des gesamten Herstellungsprozesses durch Vakuum gehandhabt und fixiert.

Etikettierungs- und Auszeichnungsmaschinen
Etikettierungs- und Auszeichnungsmaschinen

Durch den Einsatz von Vakuum können Etiketten in Hochgeschwindigkeits-Etikettierungsmaschinen auf einfache und effiziente Art auf Gegenstände aufgebracht werden, auch wenn diese weich und uneben...…

Montage von Metallkarosserien
Montage von Metallkarosserien

Bei der Karosseriemontage werden Roboter zum Schweißen und auch für das Material-Handling eingesetzt. In einer Robotermontagezelle, in der z.B. Autotüren produziert werden, wenden wenigstens einige…

Metallprägung und Pressentransfer
Metallprägung und Pressentransfer

Das Metallblech wird durch eine Reihe von Pressen bewegt und zu einer Blechtafel geformt. Bei rutschigen Blechtafeln aufgrund des Öls, engen Bereichen zum Greifen und hoher Geschwindigkeit in der..…

Metal stamping/parts assembly
Metallprägung / Montage von Teilen

Montageverfahren für geprägte Teile. Roboter werden für das Zusammenschweißen von Teilen und für das Material-Handling eingesetzt. In einer Roboterzelle wenden wenigstens einige Roboter Vakuum bei.…

Maßgeschneiderte Bleche
Maßgeschneiderte Bleche

Das Zusammenfügen von Metallmaterialien von unterschiedlicher Dicke, Stärke oder Beschichtungsart bringt ein „maßgeschneidertes Blech" hervor, das gestanzt werden kann. Maßgeschneiderte Bleche sind…

Handling / Formen von Reifen und Gummi
Handling / Formen von Reifen und Gummi

Hersteller von Reifen und Gummi nutzen Vakuum für Material-Handling und Umformungsanwendungen. Zum Verfahren des Formens von Reifen gehört ein Vakuum Assist, der dabei hilft, dass sich der Gummi in…

Pick-and-place Roboter
Pick-and-place Roboter

Der Einsatz von Robotern zum Platzieren von Produkten in Kartons und für den Transfer von Kartons und Produkten zwischen verschiedenen Stationen in den Verpackungsstraßen ist in allen Industriezwei…

Rundtaktkartonierer
Rundtaktkartonierer

Rundtaktkartonierer ist eine der beliebtesten Arten der Kartoniermaschinen. Diese Maschinen nutzen eine Reihe von Vakuumschienen, die mit Saugnäpfen ausgestattet sind, die sich kontinuierlich im...…

Vakuum-Montagevorrichtungen – Klemmen
Vakuum-Montagevorrichtungen – Klemmen

In einigen Industriebereichen gibt es Klemmvorrichtungen, bei denen Saugnäpfe genutzt werden, um Teile während der Montage, dem Formen, Schneiden oder anderen Bearbeitungsvorgängen zu halten. In...…

Vakuumhalterung für Prüfung / Messung
Vakuumhalterung für Prüfung / Messung

Vakuum wird in Prüfeinrichtungen für Leiterplatten eingesetzt, um die Platte gegen elektrische Prüfpunkte zu drücken. Das Vakuum sorgt für eine gleichmäßige Belastung / Kraft auf die gesamte Platte…

Vakuum-Bandförderer
Vakuum-Bandförderer

Vakuum-Bandförderer bestehen aus einem perforierten Förderband, das durch Rillen im Bett des Transportbandes mit einem Vakuum verbunden ist. Durch das Vakuum hält der Vakuum-Bandförderer flache Tei…

Holzbearbeitung und Holz-Handling
Holzbearbeitung und Holz-Handling

Vakuum wird genutzt, um Werkstücke aus Holz zu arretieren und zu handhaben. Normalerweise wird die Anwendung durch eine staubige Umgebung, schnelle Zykluszeiten und ein hohes Maß an Automation...

Piab AB © 2019 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns