Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Palettierung von Kisten und Paketen

Palettierung/Depalettierung

Palettierung/Depalettierung ist der Vorgang, bei dem Pakete auf eine oder von einer Palette gehoben werden. Es gibt ein breites Produktsortiment, das heute häufig bei der Palettierung eingesetzt wird, z. B. Sauger, großflächige Vakuumgreifersysteme oder ergonomische Lastenhandhabungssysteme in Kombination mit Vakuumpumpen.


Die Automatisierung des Palettierungs-/Depalettierungsprozesses ist manchmal aus Platz- und Flexibilitätsgründen nicht möglich oder optional. In solchen Fällen erfolgt die Arbeit manuell, was zur großen Gefahr von Verletzungen durch wiederkehrende Belastung führt. Piab bietet die ergonomischen und flexiblen Vaculex®-Hebelösungen zur Palettierung und Depalettierung, welche Verletzungen durch wiederkehrende Belastung verringern und die Produktivität steigern.

Videos

Broschüren


Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns