Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Vaculex® VL-Fasshebevorrichtung

Handhabung von Fässern

Fässer sind meistens schwer, sperrig und für Ihren Körper schwer manuell zu handhaben Während der letzten Jahre hat Piab kundenspezifische Hebevorrichtungen für kleine und große Fässer entwickelt. In Mikro-Brauereien werden Fässer oft manuell gehandhabt.

Heben und Drehen in einer Bewegung!

Mit der Vaculex® VL-Hebelösung können Sie ein Fass in einer Bewegung heben, drehen und stapeln.

Dieser Vorgang kann von einer einzigen Person und ganz ohne Gabelstapler gesteuert werden – der gesamte Arbeitsprozess wird einfacher, reibungsloser und schneller. Unsere Vaculex®-Vakuumhebelösung ist ergonomisch und flexibel, und sie verringert die Last auf Ihren Körper um über 80 %. Mit anderen Worten: Belastungsverletzungen, Rückenschmerzen und Krankenstände werden minimiert, während Effizienz und Benutzerzufriedenheit steigen.

 

Arbeitsmöglichkeiten

Das Fass kann in jeder beliebigen Position aufgenommen, gehoben, um 180 Grad gedreht und dann an seiner gewünschten Position auf der Palette abgesetzt werden. Es können bis zu 3 Fässer gestapelt werden.

Verbesserte Effizienz:

  • Heben und Drehen in einer Bewegung
  • Einfaches Stapeln
  • Minimale Belastungsverletzungen
  • Maximale Sicherheit

Videos


Verwandte Produkte

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns