Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Gepäckbeförderung zwischen offenen Wagen und Flugzeugen oder Kreuzfahrtschiffen mit Vaculex-Lösungen

Gepäckbeförderung zwischen offenen Wagen und Flugzeugen/Kreuzfahrtschiffen über ein Förderband

Mit dieser Lösung wird das Be- und Entladen von Gepäck aus einem offenen Wagen in ein Flugzeug oder Kreuzfahrtschiff oder umgekehrt über ein Förderband schnell und einfach. Das auf der patentierten und erstmals in Zusammenarbeit mit dem Flughafen Köln entwickelten Vaculex®-Technologie beruhende Designkonzept des Produkts Vaculex® BaggageLift Ramp möchte eine benutzerfreundliche Hebelösung schaffen, während es gleichzeitig eine sinnvolle Alternative zum manuellen Handling bietet. Dazu wird ein BaggageLift auf einem Bandförderer speziell für die Aufgabe der Beförderung von Gepäckstücken zwischen Wagen und Flugzeugen installiert. Damit kann der Abfertiger das Gepäck einfach führen, ohne schwer heben zu müssen – und gleichzeitig werden Produktivität, Sicherheit und Zuverlässigkeit optimiert.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns