Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Ent- oder Beladen von Containern und Anhängern

Be- und Entladen von Stückgut-Containern und Anhängern

Häufig stellt sich am Annahmetor die herausfordernde Aufgabe, Stückgut-Container und Anhänger zu entladen. Das ist aufgrund des schweren Hebens eine der anstrengendsten körperlichen Arbeiten in einem Vertriebs- oder Auftragserfüllungszentrum oder an einem Paketdienstleister-Terminal. Fehlhaltungen, hohe Intensität und schwere oder wiederkehrende Bewegungen verursachen häufig Rücken- oder Schulterverletzungen.

Die meisten Paketdienstleister arbeiten mit Stückgut-Containern und Anhängern für den Transport zwischen Sortierterminals. Unabhängig davon, ob der Terminal vollautomatisiert ist oder nicht, die zu sortierenden Pakete müssen manuell aus den Containern in den Terminal entladen und dann, nach der Sortierung, zum Verlassen des Terminals manuell zurück in die Container geladen werden - ein Cross-Docking-Vorgang.

Das Be- und Entladen von Containern oder Anhängern sind körperlich anstrengende Tätigkeiten. Piab hat den Vaculex® Parcelift als Hebelösung entwickelt. Dieser minimiert die Belastung der Arbeiter, steigert die Produktivität und erhöht die Mitarbeiterzufriedenheit. Die Lösung, der Vaculex® ParceLift, wird auf die Teleskopförderer montiert, die oft bei Paketdienstleistern installiert sind, die mit lose geladenen Packstücken arbeiten. Er bietet zahlreiche wichtige Vorteile: Es kann eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte und/oder Pakete hinsichtlich Größe, Form und Gewicht, bis zu 40 kg, gehandhabt werden. Der ParceLift lässt sich in viele Teleskopförderer vollständig integrieren, sowohl ab Werk oder nachgerüstet vor Ort beim Kunden.

Der Vaculex® ParceLift wurde so ausgelegt, dass er im Betrieb das optimale Arbeitserlebnis bietet. Der Benutzer kann einen Artikel von jeder beliebigen Seite greifen, um 360° drehen und nach Bedarf ablegen. Außerdem bietet das Gerät eine einfache, intuitive Bedienung und erfordert nur eine minimale Einweisung.

Zahlreiche Vertriebs- und Auftragserfüllungszentren sowie Paketdienstleister-Terminals bauen mittlerweile auf den Vaculex® ParceLift, um eine gesunde, attraktive Arbeitsumgebung für Arbeiter zu schaffen, die mit dem Be- und Entladen von Containern und Anhängern beschäftigt sind.

Videos

Broschüren


Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns