Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Rückgewinnung

Rückgewinnung

Abfall ist für jeden Hersteller eine Last. Falsche Verpackungsprozesse, Tablettiermaschinen, denen zu große Mengen teurer Zutaten zugeführt werden, sowie Wasch- und Reinigungsmittelenzyme oder -chemikalien, die aus Produktionsbehältern austreten, können zur Verschwendung von Material bzw. Produkten führen. Abgesehen vom finanziellen Verlust und größeren Auswirkungen auf die Umwelt können solche Abfälle auch die Arbeitsumgebung beeinträchtigen und die Mitarbeiter in der Verarbeitung gefährden. Daher werden zunehmend Rückgewinnungsverfahren

in der Industrie implementiert. Vakuumfördersysteme sind dabei die perfekte Lösung für Hersteller, die ihren Abfall minimieren und ihre Produktivität maximieren wollen.

Wesentliche Vorteile der Piab-Vakuumförderer:

  • Mehr als 50 Jahre Erfahrung im Bereich der Vakuumfördersysteme für Pulver und Granulate.
  • Längere Betriebszeit dank des hygienischen Designs zur leichten Reinigung.
  • Verbesserte Arbeitsumgebung aufgrund eines geschlossenen Systems ohne Verunreinigung durch Staub.
  • Schaffen eine sichere Umgebung, da die Förderer die Branchenstandards laut ATEX Dust and Gas erfüllen.
  • Die Förderer sind mit dem gesamten Material verfügbar, das mit dem beförderten Produkt in Berührung kommt, und erfüllen die Voraussetzungen der FDA, EG Nr. 1935/2004 und EG Nr. 10/2011.
  • Mit dem gesamten Material verfügbar, das mit dem beförderten Produkt in Berührung kommt; erfüllen die Voraussetzungen der FDA, EG Nr. 1935/2004 und EG Nr. 10/2011.
  • Sie erfüllen die Anwendungsanforderungen, da es eigene Produktfamilien für die Pharma-, Nahrungsmittel- und chemische Industrie gibt.
  • Steigern Sie den Durchsatz und minimieren Sie den Abfall mit dem speziell für zerbrechliches Material konzipierten Förderer.
  • Kann bis zu 14 Tonnen/Std. und 30 Meter befördern.
  • Die Flexibilität ermöglicht die Förderung von Partikeln ab 0,5 Mikrometer.
  • Durch die kompakte Größe ist er eine tolle Lösung, wo Platz Mangelware ist.
  • Hinsichtlich der verwendeten Vakuumquelle flexibel arbeitet der Förderer gleichermaßen gut mit einer Ejektorpumpe wie mit einer mechanischen Pumpe.

White paper:

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns