Die Anwendung ist typisch für den Transfer von Material aus einem großen Sack in eine Saugleitung. Wir verwenden einen Beschickungsadapter mit einer Universalschnittstelle für den Anschluss an das Löschsystem für große Säcke. Der Beschickungsadapter ist so konzipiert, um den Fluss des Materials in die Pipeline mit mehreren Ventilen zur Justierung des Luftflusses zu optimieren. Dieses Merkmal ist wesentlich, um den Materialfluss zu kontrollieren, um einen Schaden am Produkt zu vermeiden und die verlangte Förderkapazität zu erreichen. Piab bietet auch verschiedene Lösungen und Techniken an, um einen leichteren Materialfluss aus dem großen Sack zu vereinfachen. Dies hängt jedoch sehr stark von den Bedingungen des Materials ab und muss von Fall zu Fall beurteilt werden.
Wichtigste Vorteile bei Piab Vakuumförderern