Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Form-Fill-Seal-Anwendung horizontal

Form-Fill-Seal-Anwendung horizontal

Der allererste Teil des Prozesses erfordert, dass das Produkt in einen Einfüllstutzen oder -trichter gefüllt wird. Das erledigen Vakuumförderer. Sie transportieren das zu verpackende Material in einen Einfülltrichter oder -stutzen, in dem es dann in Beutel abgefüllt und versiegelt wird. Bei Form-Fill-Seal-Maschinen horizontaler Konstruktion öffnen Saugnäpfe den Sack/Beutel und halten diesen beim Füllen offen. Ebenfalls mittels Vakuum werden am Ende dieses Prozesses die gefüllten Beutel zum Transport in Kartons oder Kästen gelagert, die dann palettiert oder in größere Kisten umgeschlagen werden.

Entscheidende Vorteile mit PIAB Vakuumförderer

  • Mehr als 50 Jahre Erfahrung in der Vakuumförderung von Pulver und Granulat.
  • Höhere Betriebszeit, da das hygienische Design des Förderers eine einfache Reinigung ermöglicht.
  • Verbesserte Arbeitsumgebung, da der Vakuumförderer ein geschlossenes System ohne Staubkontamination ermöglicht.
  • Schaffen Sie eine sichere Arbeitsumgebungen, da die Förderer den Industriestandards ATEX Staub und Gas entsprechen.
  • Das Material der Förderer, das in Kontakt mit dem zu fördernden Produkt steht, ist in Übereinstimmung mit der FDA, EC Nr. 1935/2004 und EC Nr. 10/2011 erhältlich.
  • Erfüllt die Anforderungen der jeweiligen Anwendung, da es produktspezifische Baureihen gibt, speziell für die Pharma-, Lebensmittel- und Chemieindustrie.
  • Erhöhen Sie Ihren Durchsatz bei gleichzeitiger Minimierung des Ausschusses mit unserem speziell für zerbrechliches Material entwickelten Förderer.
  • Ermöglicht eine Förderung von bis zu 14 Tonnen/ Std. und 30 Meter Förderstrecke.
  • Flexibilität, da Partikel ab 0,5 Mikron und größer gefördert werden können.
  • Die ideale kompakte Lösung, wenn wenig Platz zur Verfügung steht 
  • Flexibilität bei der Auswahl der Vakuumquelle, die Förderer funtionieren. sowohl mit einer Ejektorpumpe als auch mit einer mechanischen Pumpe.

Verwandte Produkte

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns