Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr


Befüllung von Behältern/ Säcken

Befüllung von Behältern/ Säcken

Piab verfügt über mehr als 30 Jahre an Erfahrung in Pulver- und Granulattransfer durch Vakuumförderer. Wir handhaben Partikelgrößen ab 0,5 Mikrometer. Die Förderkapazität erreicht bis zu 10 t/h und die Förderdistanz bis zu 30 Meter. Jedoch hängen Kapazität und Distanz sehr stark von den Eigenschaften des beförderten Materials ab. In manchen Fällen können Kapazität und Distanz über die normalen Maximalspannen hinaus gesteigert werden. Besondere Übergangsteile sind so konzipiert, dass sie auf verschiedene Schnittstellen passen.

Wichtigste Vorteile bei Piab Vakuumförderern

  • Minimale Wartung, da keine beweglichen Teile innerhalb der Pumpe
  • Hygienische Ausführung und leichtes Säubern
  • Geschlossenes System ohne Verschmutzung durch Staub
  • Modulares Programmm – für unterschiedliche Anforderungen leicht abzuändern

Piab AB © 2018 Rechtlicher Hinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns