Konfigurieren Sie Ihre Förderer-Lösung
*Piab befolgt die Richtlinien der USDA. | |||
Eigenschaften | Modell | ||
piFLOW®i | piFLOW®f | piFLOW®p | |
ATEX Staub | |||
ATEX Gas | |||
EC No 1935/2004 | |||
FDA | |||
USDA* | |||
Stahl ASTM 304 | |||
Stahl ASTM 316L | |||
Kapazität < 4 t/h | |||
Kapazität < 15 t/h | |||
Oberflächengüte Ra <3.2 | |||
Oberflächengüte Ra <0.6 |
Alle empfohlenen Produkte und Lösungen sind Gegenstand des Kunden Feldversuchs, um die tatsächlichen Arbeitsbedingungen zu simulieren und um Leistung, Sicherheitsanforderungen und andere Faktoren im Zusammenhang mit der Verwendung von Piab Produkten zu überprüfen. Einige Variablen, die die Leistung beeinflussen können, sind nicht in den konfigurierten Lösungen berücksichtigt. Piab haftet nicht für Verluste, Schäden oder Betriebsprobleme im Zusammenhang mit den empfohlenen Produkten und Lösungen.
[Kein]
Wählen Sie das Format oder System der CAD-Zeichnung