Stapelautomatik
Zum automatischen Stapeln von geprägten Metallplatten oder anderen großen Teilen. Die Platten werden in Transportgestelle geladen, um zum nächsten Arbeitsvorgang in der Produktionslinie bewegt zu..…
Wir verwenden Cookies, damit Sie unsere Website optimal aufrufen können.
Wenn Sie keine Änderung der Einstellungen vornehmen, gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind, alle Cookies auf der piab.com Website zu erhalten.
Lesen Sie mehr
Die Kunststoff-Industrie gibt eine Menge Geld für die Wartung und den Kauf von Vakuumpumpen sowie Vakuumzubehör aus. In der Chemieindustrie werden die Pumpen einer Menge von aggressiven Chemikalien ausgesetzt, die ein resistentes Material erfordern. Piab hat eine breite Produktpalette um die spezifischen Anforderungen dieser Branche, wie das Ablegen von Hochtemperatur-Teilen mit strukturierten Oberflächen, die Vermeidung von Abdrücken und die PWIS-Anforderungen (frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen) zu erfüllen.
Zum automatischen Stapeln von geprägten Metallplatten oder anderen großen Teilen. Die Platten werden in Transportgestelle geladen, um zum nächsten Arbeitsvorgang in der Produktionslinie bewegt zu..…
Blank Destacker wurde speziell für das Einspeisen von Blechzuschnitten in voll automatische Produktionslinien entwickelt. Metallrohlinge (magnetisch oder nicht magnetisch), Kunststoff, Holz oder...…
Nachdem Kunststoffteile in Spritzgießmaschinen geformt wurden, werden sie normalerweise mit Hilfe von Saugnäpfen und Vakuumpumpen, die üblicherweise an einem Roboterarm befestigt sind, aus der Form…
Hersteller von Reifen und Gummi nutzen Vakuum für Material-Handling und Umformungsanwendungen. Zum Verfahren des Formens von Reifen gehört ein Vakuum Assist, der dabei hilft, dass sich der Gummi in…
Der Einsatz von Robotern zum Platzieren von Produkten in Kartons und für den Transfer von Kartons und Produkten zwischen verschiedenen Stationen in den Verpackungsstraßen ist in allen Industriezwei…
In einigen Industriebereichen gibt es Klemmvorrichtungen, bei denen Saugnäpfe genutzt werden, um Teile während der Montage, dem Formen, Schneiden oder anderen Bearbeitungsvorgängen zu halten. In...…