Evolving ourselves – und unsere Webseite!

Wir freuen uns, dass Sie unsere neue Beta-Webseite kennenlernen, und bitten Sie mit uns Ihre Meinung zu teilen, damit wir unsere Webseite für Sie noch besser gestalten.

Neue Webseite besuchen!

Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Verpackungen

Verpackungen

Die Verpackungsindustrie hat eine sehr breite Palette von Anwendungen, vom Heben kleiner Beutel mit zerbrechlichem Inhalt bis hin zur Palettierung schwerer Kisten. Eine Anforderung die alle gemeinsam haben, ist die Zuverlässigkeit für die Aufrechterhaltung einer hohen Produktivität. Piabs Produkte erfüllen die Ansprüche der Verpackungsindustrie, von kleinen Beuteln über die Vakuumförderung bis hin zu ergonomischen Handhabungsgeräten für die Palettierung.

Pulver- und Schüttguttransport
Pulver- und Schüttguttransport

Beim Transport von Pulver und Schüttgut muss eine hygienische, sichere Lösung eingesetzt werden, die Schäden an den Produkten verhindert.

Vaculex® VL-Fasshebevorrichtung
Handhabung von Fässern

Mit der Vaculex® VL-Hebelösung können Sie Fässer in einer Bewegung heben, drehen und stapeln.

Heben bei der Kommissionierung in Kommissionierbereichen
Kommissionierung und Auftragserfüllung

Piab bietet Vaculex®, die speziellen Vakuum-Hebelösungen zur ergonomischen Handhabung leichter, schwerer, großer und kleiner Pakete in Kommissionierbereichen an.

Palettierung von Kisten und Paketen
Palettierung und Depalettierung

Piab hat die speziellen Vaculex®-Hebelösungen zur Palettierung entwickelt, welche Verletzungen durch wiederkehrende Belastung verringern und die Produktivität steigern.

Entleeren von kleinen Säcken
Entleeren kleiner Säcke

Bei der Anwendung geht es normalerweise um die Beförderung des Materials aus einem kleinen Sack, wie einem Beutel oder Plastiksack, in eine Saugleitung und einen Förderer.

Piab AB © 2021 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns