If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Wählen Sie Ihre Sprache

Schließen

Piab in der Nahrungsmittelindustrie

Nahrungsmittel und Getränke

Nahrungsmittel- und Getränkehersteller müssen viele Faktoren berücksichtigen: eine konstant hohe Produktqualität, maximale Anlagenverfügbarkeit, optimale Ressourceneffizienz – und in zunehmendem Ausmaß höchstmögliche Flexibilität, um die immer individuelleren Kundenanforderungen zu erfüllen. Dazu kommen noch zahlreiche Branchenvorschriften, die von den zur Herstellung verwendeten Produkten erfüllt werden müssen, Vorschriften von der FDA und EU zum Beispiel, bei der Beförderung oder Berührung von Nahrungsmitteln, ATEX für die Sicherheit im Umgang mit Pulver, nachweisbare Stoffe in Saugern uvm. Piab bietet ein breites Produktsortiment für die vielfältigen Anforderungen dieser Branche.

Pulver- und Schüttguttransport
Pulver- und Schüttguttransport

Beim Transport von Pulver und Schüttgut muss eine hygienische, sichere Lösung eingesetzt werden, die Schäden an den Produkten verhindert.

Vaculex® VL-Fasshebevorrichtung
Handhabung von Fässern

Mit der Vaculex® VL-Hebelösung können Sie Fässer in einer Bewegung heben, drehen und stapeln.

Heben bei der Kommissionierung in Kommissionierbereichen
Kommissionierung und Auftragserfüllung

Piab bietet Vaculex®, die speziellen Vakuum-Hebelösungen zur ergonomischen Handhabung leichter, schwerer, großer und kleiner Pakete in Kommissionierbereichen an.

Palettierung von Kisten und Paketen
Palettierung und Depalettierung

Piab hat die speziellen Vaculex®-Hebelösungen zur Palettierung entwickelt, welche Verletzungen durch wiederkehrende Belastung verringern und die Produktivität steigern.

Rückgewinnung
Rückgewinnung

Vakuumfördersysteme sind die perfekte Lösung für Hersteller, die ihren Abfall minimieren und ihre Produktivität maximieren wollen.

Entleeren von kleinen Säcken
Entleeren kleiner Säcke

Bei der Anwendung geht es normalerweise um die Beförderung des Materials aus einem kleinen Sack, wie einem Beutel oder Plastiksack, in eine Saugleitung und einen Förderer.

Piab AB © 2020 Datenschutzhinweis

Folgen Sie uns

Kontaktieren Sie uns