Feedback

Choose your language

Close

Vaculex® VL ドラム缶吊り上げツール

ドラム缶のハンドリング

大きくて重量のあるドラム缶を手作業で運ぶのは大変な作業です。ここ数年間で、Piabはドラム缶や小樽に特化した助力装置を開発しました。少規模な醸造所では、樽は手で運ばれる事が多くあります。

吊り上げと回転をワンモーションで

Vaculex VLリフターは、ドラム缶を回転させながら吊り上げて荷積みするという動作を一度で済ますことができます。

フォークリフトを使わず一人でドラム缶を運べるようになり、全体的な作業プロセスがより簡単に、スムーズに、素早くなります。人間工学に基づいて設計された当社の Vaculex 真空リフティングソリューションは柔軟性が高く、身体的負荷を 80% 以上軽減します。作業者の背中や腰の痛みなどの怪我を原因とする欠勤リスクを最小限に抑え、作業者の満足度を高め、効率化を実現します。

  

可能になる作業

あらゆる位置からトラム缶を吊り上げて180度回転させ、パレットの所定の位置に置くことができます。トラム缶を積み重ねる事が可能です。

効率の改善

  • 吊り上げと回転を一度に済ます
  • 積み重ねる作業を簡易化
  • 身体への負担を最小限に抑える
  • 安全性の向上

関連製品:

  • Vaculex® VLシリーズ

Videos


関連する商品

Piab AB © 2018 個人情報に関する通知

フォローする

ご連絡下さい